Shows 259 product(s)

130B2413

FILTRO SINE WAVE 38A IP00

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 15 - 18.5 kW
Continuous rated current: 38 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 180 W
Dimensions HxWxD: 430 (486) * X 150 X 260 mm
Weight: 17.7 kg

130B2448

FILTRO SINE WAVE 38A IP20

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 15 - 18.5 kW
Continuous rated current: 38 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 180 W
Dimensions HxWxD: 430 (486) * X 150 X 260 mm
Weight: 19.9 kg

130B2411

MCC101 FILTRO DE ONDA SENOIDAL 17A IP00

Sinus filter for FC 100, FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 5.5 - 7.5 kW
Continuous rated current: 17 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 125 W
Dimensions HxWxD: 268 (322) * X 130 X 205 mm
Weight: 7.8 kg

060G3917

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 7.00 bar, 0.00 psi - 101.50 psi

Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 18 x 1.5, Chave de especificação: MBS 3300-1911-C8BA12-1

063G1125

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04

Visualizar: