Shows 217 product(s)
AME 110/120 NL 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 10-32
Atuador AMI 140 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 10-32
Flange, 50 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
Flange, 50 mm, Solda de topo
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50