Você buscou por:

nrv nrvh

Você quis dizer

Shows 34 product(s)

020-1040

Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1042

Válvula de retenção, NRV 12, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1043

Válvula de retenção, NRV 16, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1061

Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1011

Válvula de retenção, NRV 10s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: