Shows 259 product(s)
Soquete do visor de vidro, SGP 24 RN
Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Indicador de umid.: Indicador N, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M24 x 1
Transmissor de pressão, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N636-A1CD21-0
70 mm, G,1/2
null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
Transmissor de pressão, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 2050-N236-A1CD21-0