Shows 259 product(s)
Transmissor de pressão, DST P140, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-2011-A5GB04-1
Transmissor de pressão, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-2411-A5GB04-1
Transmissor de pressão, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-1811-A5GB04-1
PLACA P/ FCP 106 DIMENS MH1 C/ PLUG INCL
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
PLACA P/ FCP 106 DIMENS MH2 C/ PLUG INCL
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug