Shows 259 product(s)
Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M52 x 1,5, Fluxo nominal [gpm]: 97.0, Fluxo nominal [m³/h]: 22.0
Kit de reparo, Kit de reparo
Designação de tipo: Kit de reparo, Usado para produtos: Kit de reparo; PM, PML/X, tamanho 125
Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M42 x 1,5, Fluxo nominal [gpm]: 50.0, Fluxo nominal [m³/h]: 11.5
FILTRO DU/DT VACON
DUT-0820-6-0-S
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 820 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 135 Hz with derating
Nominal switching frequency fs : 4 kHz @ 200V - 500V, 2 kHz @ 525 V -
690V
Cooling: Forced cooled with integrated fan.
Cable length: max 300m (@ nominal fs)
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x L: 335 x 306 x 665 mm
Weight: 90 kg
Kit de reparo, Kit de reparo
Designação de tipo: Kit de reparo, Usado para produtos: PM, PML/X, tamanho 100; Kit de reparo