Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC

180H0256

null: 0.3, 4.3 psig, null: M52 x 1,5, Fluxo nominal [gpm]: 97.0, Fluxo nominal [m³/h]: 22.0

Detalhes do produto

Peso bruto 2.09 Kilogram
Peso líquido 1.505 Kilogram
Volume 6.163 Liter
EAN 5715162672143

 

CE evaluated Out of scope
Description VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps
Descrição do produto Check valves
Designação de tipo VCM 22 M52 to 2 VIC
Fluxo nominal [gpm] 97 gal/min
Fluxo nominal [m³/h] 22 m³/h
Grupo de produtos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlet Connection M52 x 1,5
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Pressão de operação [barg] [Máx] 80 barg
Pressão de operação [psig] [Máx] 1160 psig
REACH Candidate List substances No
Tipo VCM 22
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality