Shows 13 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-273C-E3GB04-2
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3431-E3GB04-2
Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin