Você buscou por:

nrv nrvh

Você quis dizer

Shows 34 product(s)

020B1066

Válvula de retenção, NRVH 19s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1034

Válvula de retenção, NRVH 35s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1070

Válvula de retenção, NRVH 10s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1071

Válvula de retenção, NRVH 16s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1021

Válvula de retenção, NRV 28s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: