Shows 8 product(s)
Transmissor de pressão, DST P110, 0.00 bar - 34.50 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-6636-C2BF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, 0.00 bar - 32.00 bar, 0.00 psi - 464.00 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-K336-C2BF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-DH36-LBBF08-0