Shows 59 product(s)
Válvula de esfera, GBC 18s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in
Válvula de esfera, GBC 28s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in
Válvula de esfera, GBC 35s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35.00, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Tamanho da entrada [pol.]: 1 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in
Válvula de esfera, GBC 54s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 54.00, Tamanho da saída [mm]: 54.00, Tamanho da entrada [pol.]: 2 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 2 1/8 in
Válvula de esfera, GBC 18s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 18.00, Tamanho da saída [mm]: 18.00