Válvula de esfera, GBC 28s

009L7056

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in

Detalhes do produto

Peso bruto 1.07 Kilogram
Peso líquido 0.898 Kilogram
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428007917

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação LISTADO C UL US
CE
EAC
UKCA
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão de acesso Sim
Contain batteries No
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Sim
Equipamento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 2 vias gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Nome do produto Válvula de esfera
Opção de montagem em painel M4 × 0.7 (2 PC)
Peças incluídas Válvula Schrader
Pressão máx. de trabalho [psig] 650 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 5 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
SCIP dossier no. 54759e91-ccbf-4eee-ac88-41fa196dcf28
SCIP dossier product name GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E with AP
Tamanho da entrada [pol.] 1 1/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 1/8 in
Tipo GBC 28s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 71.96 gal/min
Valor Kv [m³/h] 62.25 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality