Válvula de boia, HFI 040

148G3765

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 100.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50.0, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 25.0, null: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume líquido [l]: 6.400, Mais informações: 2 con. ext. (drenagem/equalização)

Detalhes do produto

Peso bruto 38.2 Kilogram
Peso líquido 38 Kilogram
Volume 103.997 Liter
EAN 5702428413329

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de expansão flutuante
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Capacidade nominal R717 [kW] 400 kW
Capacidade nominal R717 [TR] 114 TR
Categoria III
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Condições de cap. nominal [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Condições de cap. nominal [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante da válvula 16.79
Descrição do produto Válvula de boia
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Máx] 1.22 gal
Faixa de volume de líquido [gal. EUA] [Mín] 0.42 gal
Faixa de volume de líquido [l] [Máx] 4.6 L
Faixa de volume de líquido [l] [Mín] 1.6 L
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes de válvula de expansão flutuante
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Liquid level regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mais informações 2 con. ext. (drenagem/equalização)
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Válvula de boia
Pressão máx. de trabalho [psig] 363 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 25 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Tamanho da conexão de entrada [mm] 100 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 4 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 50 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 2 in
Tamanho do bico [mm] 40 mm
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo HFI 040
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Volume da carcaça [gal EUA] 2.17 gal
Volume da carcaça [l] 8.2 L
Volume líquido [gal EUA] 1.69 gal
Volume líquido [l] 6.4 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality