Válvula de expansão do compressor, POV 1050, Solda de topo, 25 bar

148F3027

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 65, Tamanho da conexão de saída [mm]: 65

Detalhes do produto

Peso bruto 6.684 Kilogram
Peso líquido 6.55 Kilogram
Volume 6.279 Liter
EAN 5702428342773

 

Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Categoria II
CE evaluated Yes
Certificado de pressão TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Configuração de pressão [bar] 25 bar
Configuração de pressão [psig] 363 psig
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula operada por piloto de pressão
Direção Em ângulo
Diâmetro de fluxo [mm] 40 mm
Diâmetro de fluxo [pol.] 1.56 in
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temp. com POV [°C] [Máx] 150 °C
Faixa de temp. com POV [°C] [Mín] -50 °C
Faixa de temp. com POV [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temp. com POV [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Safety relief valves
Nome do produto Válvula de expansão do compressor
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Tamanho da conexão [mm] 65 mm
Tamanho da conexão [pol.] 2 1/2 in
Tamanho da conexão de entrada [mm] 65 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 2 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 65 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 2 1/2 in
Tipo POV 1050
Tipo de conexão Solda de topo
Tipo de conexão de entrada Butt weld ANSI
UK RoHS compliance Out of scope
Área de fluxo [mm2] 1244 mm²
Área de fluxo [pol. 2] 1.93 in²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality