The POV compressor overflow valve is used in conjunction with the BSV safety relief valve and is specifically designed for protecting compressors against excessive pressure
Shows 3 product(s)
Válvula de expansão do compressor, POV 1050, Solda de topo, 25 bar
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 65, Tamanho da conexão de saída [mm]: 65
Válvula de expansão do compressor, POV 2150, Solda de topo
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Tamanho da conexão de saída [mm]: 80
Válvula de expansão do compressor, POV 600, Solda de topo
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40, Tamanho da conexão de saída [mm]: 40