Shows 38 product(s)
Check and Stop valve, SCA-X 15, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X 15, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and Stop valve, SCA-X 20, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X 20, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and Stop valve, SCA-X 25, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X 25, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and Stop valve, SCA-X 32, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X 32, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X 32, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 16.11
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Check and Stop valve, SCA-X 40, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0