Acessórios do produto |
Acessórios de SVL Flexline |
Aprovação |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Con. padrão |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Descrição do produto |
Válvula de regulagem manual |
Direção |
Em ângulo |
Equipamento |
Tampa |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes SVL Flexline |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Shut-off and regulating valves |
Haste |
Standard |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Nome do programa de peças |
REG-SA / REG-SB |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
52 bar |
Product Name Description |
Válvula de regulagem operada manualmente |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
65 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
2 1/2 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
65 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
2 1/2 in |
Tinta colorida |
Marrom avermelhado |
Tipo |
SVL Flexline |
Tipo |
REG-SB 65 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda de topo |
Tipo de conexão de saída |
Solda de topo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
92.8 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
80 m³/h |
Versão da válvula |
Versão padrão |
Área de fluxo [mm2] |
1978 mm² |
Área de fluxo [pol. 2] |
3.065 in² |