Shows 36 product(s)
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SA 10, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 10.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 10.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Equipamento: Tampa
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SB 10, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 10.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 10.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Equipamento: Tampa
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SA 10, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 10.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 10.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Equipamento: Tampa
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SB 10, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 10.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 10.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Equipamento: Tampa
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SA 15, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 15.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 15.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SB 15, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 15.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 15.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 5.000, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SA 15, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 15.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 15.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SA 15, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 15.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 15.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SB 15, Aço
Tamanho da conexão de saída [mm]: 15.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 15.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Tipo de conexão de saída: Solda de soquete, Valor Kv [m³/h]: 5.000, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de regulagem operada manualmente, REG-SA SS 15, Aço inoxidável
Tamanho da conexão de saída [mm]: 15.0, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 15.0, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0