Válvula de retenção, CHV-X 20, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

148B5337

Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0

Detalhes do produto

Peso bruto 1.572 Kilogram
Peso líquido 1.312 Kilogram
Volume 2.465 Liter
EAN 5702428477109

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
Aprovação CE
UKCA
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Descrição do produto Válvula de retenção
Direção Em ângulo
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Nome do produto Válvula de retenção
Nome do programa de peças CHV-X
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Tamanho da conexão [mm] 20 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4 in
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo SVL Flexline
Tipo CHV-X 20
Tipo de conexão Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 11.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 10 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality