137N0903
Filtro de modo comum for Módulos de sistema
OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
Resfriado a ar, forçado
380-500 V CA, 880 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
CM Coretype 10 anel número 5
Outras opções de acordo com o código do modelo
Esse filtro de modo comum reduz as correntes de alta frequência
associadas a descargas elétricas nas correntes do motor. Dessa maneira,
essas descargas elétricas são reduzidas ou até mesmo eliminadas. Esse
efeito reduz o desgaste dos rolamentos, prolongando sua vida útil,
reduzindo os custos de manutenção e melhorando o tempo de operação.
Compatível com conversores iC7.