Configurar o produto

HF-Common mode Filter

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(OFXC1) Filtro de modo comum
(-M) Módulos de sistema
(-AF) Resfriado a ar, forçado
(-05) 380-500 V CA
(-A1) Proteção térmica AuxBus
(-E00) IP00/TIPO ABERTO
(-F4) Conformidade com a C4
(+VBXX) Nenhum
(CM1005) CM Coretype 10 anel número 5
(GLBL) Global (Standard)
(OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4) OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
[]
(OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4) OFXC1-M-AF-05-880A-A1-E00-F4
(+TASE) +TASE
(8.400) 8,4
(7.900) 7,9
(D801) (D801) FI - Vaasa
(D801) (D801) Fábrica FI - Vaasa
(H203) (H203) Distribuição Embu
(H203) H203