OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000128983

137N0081

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3+TASE
Ar forçado
380-500 V CA, 514 A
Proteção térmica AuxBus
Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Filtro LCL para air.c. AFE10
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3+TASE

Detalhes do produto

Peso bruto 280 kg
Peso líquido 250 kg
Volume 0 l
EAN 5715253577876

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7Z3 Filtro LCL
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -AF Ar forçado
Classe de tensão -05 380-500 V CA
Caract. nominais da corrente -514A 514 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -C54 Canal resfriam IP54/UL TYPE12
Categoria de EMC -F3 Conformidade com a C3
Conector do refrigerante +ANXX Não relevante
Mangueiras do refrigerante +AOXX Não relevante
Embalagem de envio +TASE Pacote para contêiner marítimo
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tamanho do chassi LCL10 Filtro LCL para air.c. AFE10
Código de venda parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Código de venda parte 2 +TASE
Codificação Parte 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Codificação Parte 2 -000128983
ECCN US EAR99
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Código do modelo 02 +TASE
Peso Bruto Calculado [kg] 280
Peso líquido calculado [kg] 250
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Tensão Entrad 3x380-500VAC
Frequência de entrada 50/60Hz
Frequência de chaveamento 4KHZ
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 100kA
Categoria do gabinete IP54/UL TYPE12 cooling channel
Temperatura de armazenagem -40...+70C
Tipo de resfriamento Air Cooled
Imagem UL - DrivesSymbol O
Imag. aprov. CE - DrivesSymb 6
Imagem WEEE - DrivesSymbol f
Ima. de aprov. 7- DrivesSymbol u
Texto de aprovação 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprovação 2 22 Wycombe End,
Texto de aprovação 3 HP9 1NB, GB
Largura da unidade principal 300MM
Prof. da unidade principal 553MM
Altura da unidade principal 1575MM
Nome da empresa CE Danfoss A/S
Endereço da empresa CE 2 DK-6430 Nordborg
Endereço da web da empresa CE www.danfoss.com
Imag. logo empresa - DrivesSym J
Série de produt - DrivesSymbol iC7 LCL Filter

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality