OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000122210

137L3958

Filtro L para Módulos de sistema
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANNC+AONH
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 1640 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro L para Liq.c. 2xAM12L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANNC+AONH

Detalhes do produto

Peso bruto 135.5 kg
Peso líquido 114.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253513409

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7Z5 Filtro L
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -LC refrigerado a líquido
Classe de tensão -07 525-690 V CA
Caract. nominais da corrente -1640 1640 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -E00 IP00/TIPO ABERTO
Categoria de EMC -F4 Conformidade com a C4
Conector do refrigerante +ANNC Sem conector
Mangueiras do refrigerante +AONH Sem mangueira
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tamanho do chassi L14L Filtro L para Liq.c. 2xAM12L
Código de venda parte 1 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
Código de venda parte 2 +ANNC+AONH
Codificação Parte 1 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
Codificação Parte 2 -000122210
ECCN US EAR99
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
Código do modelo 02 +ANNC+AONH
Peso Bruto Calculado [kg] 135.5
Peso líquido calculado [kg] 114.5
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Tensão Entrad 3x525-690VAC
Frequência de entrada 50/60Hz
Frequência de chaveamento 8KHZ
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 100kA
Categoria do gabinete IP00/OPEN TYPE
Temp. do líquido. Carga nomin. -10...45C
Temperatura de armazenagem -40...+70C
Tipo de resfriamento Liquid Cooled
Imagem UL - DrivesSymbol O
Imag. aprov. CE - DrivesSymb 6
Imagem WEEE - DrivesSymbol f
Ima. de aprov. 7- DrivesSymbol u
Texto de aprovação 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprovação 2 22 Wycombe End,
Texto de aprovação 3 HP9 1NB, GB
Largura da unidade principal 309MM
Prof. da unidade principal 298,5MM
Altura da unidade principal 607MM
Nome da empresa CE Danfoss A/S
Endereço da empresa CE 2 DK-6430 Nordborg
Endereço da web da empresa CE www.danfoss.com
Imag. logo empresa - DrivesSym J
Série de produt - DrivesSymbol iC7 L Filter

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality