OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3-000122178

137L3927

Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AONH
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 760 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro LC para Liq.c. AM12L
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AONH

Detalhes do produto

Peso bruto 150 kg
Peso líquido 130 kg
Volume 0 l
EAN 5715253513096

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Série de produtos OF7Z1 Filtro LC
Alvo do produto -M Módulos de sistema
Método de resfriamento -LC refrigerado a líquido
Classe de tensão -07 525-690 V CA
Caract. nominais da corrente -760A 760 A
Proteção térmica -A1 Proteção térmica AuxBus
Classe do Gabinete Metálico -E00 IP00/TIPO ABERTO
Categoria de EMC -F3 Conformidade com a C3
Conector do refrigerante +ANNC Sem conector
Mangueiras do refrigerante +AONH Sem mangueira
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tamanho do chassi LC12L Filtro LC para Liq.c. AM12L
Código de venda parte 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Código de venda parte 2 +ANNC+AONH
Codificação Parte 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Codificação Parte 2 -000122178
ECCN US EAR99
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Código do modelo 02 +ANNC+AONH
Peso Bruto Calculado [kg] 150
Peso líquido calculado [kg] 130
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Tensão Entrad 3x525-690VAC
Frequência de entrada 50/60Hz
Frequência de chaveamento 8KHZ
Corrente nominal curto-circuit SCCR: 100kA
Categoria do gabinete IP00/OPEN TYPE
Temp. do líquido. Carga nomin. -10...45C
Temperatura de armazenagem -40...+70C
Tipo de resfriamento Liquid Cooled
Imagem UL - DrivesSymbol O
Imag. aprov. CE - DrivesSymb 6
Imagem WEEE - DrivesSymbol f
Ima. de aprov. 7- DrivesSymbol u
Texto de aprovação 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprovação 2 22 Wycombe End,
Texto de aprovação 3 HP9 1NB, GB
Largura da unidade principal 235MM
Prof. da unidade principal 433MM
Altura da unidade principal 669MM
Nome da empresa CE Danfoss A/S
Endereço da empresa CE 2 DK-6430 Nordborg
Endereço da web da empresa CE www.danfoss.com
Imag. logo empresa - DrivesSym J
Série de produt - DrivesSymbol iC7 LC Filter

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality