OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000119691
137L3635
Filtro dU/dt for Módulos de sistema
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
ar forçado
380-690 V CA, 590 A
Proteção T_switch e AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro dU/dt para ar.c. IM10
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4+TASE
O filtro dU/dt reduz o excesso de tensão e, portanto, o estresse de
tensão no isolamento do motor. Esse efeito protege e prolonga a vida
útil do motor, especialmente em instalações com cabos de motor longos
e/ou tensões de rede mais altas. Compatível com conversores iC7.