Configurar o produto

dU/dt Filter series

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(OF7U1) Filtro dU/dt
(-M) Módulos de sistema
(-AF) ar forçado
(-37) 380-690 V CA
(-590A) 590 A
(-TA) Proteção T_switch e AuxBus
(-E00) IP00/TIPO ABERTO
(-F4) Conformidade com a C4
(+ANXX) Não relevante
(+AOXX) Não relevante
(+VBXX) Nenhum
(DU10) Filtro dU/dt para ar.c. IM10
(OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(H203) H203
(65.000) 65
(45.000) 45
(OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
(+TASE) +TASE
(D801) (D801) Fábrica FI - Vaasa