CONVERSOR FREQUENCIA NXC06505A5L0RSGA1A2

137L1630

NXC06505-A5L0RSG-A1A2000000+DEP+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60
AF120650A_5-V_5_EMCL

Código Danfoss: NXC06505-A5L0RSG-A1A2000000+DEP+G40+GPL+DDLBR+FL25+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 1421 kg
Peso líquido 1420 kg
Volume 0 l
EAN 5715253486727

Vacon NXC2VBAS

Grupo do produto NXC NXC Frequency Converter
Corrente 0650 650 Amp
Tensão da rede elétrica 5- 380-500 Vac
Tensão da rede elétrica A Alpha-numeric display
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão de CEM L IEC61800-3,2nd environment
Chopper de frenagem 0 (0) No Brake
Electrical Modification R AFE
Mechanical Modification S Standard air cooled drive
Card Modification G- (G-)FiberConnect+Varnished PCB
Slot opcional A A1 (A1)6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Option Slot C 00 Sem placa
Slot D opcional 00 Sem placa
Slot D opcional 00 Sem placa
Input Device +ILS (+ILS) Load switch
Circuit Breaker for AFE +ICB (+ICB) Circuit Breaker
Input Contactor NONE NONE
Motor operator for IBC +AMO (+AMO) Motor Operator
Common Mode Choke NONE NONE
Output Filters NONE NONE
DC-connection NONE NONE
Emergency Stop +DEP (+DEP) Emergency Stop
Thermistor Relay NONE NONE
ARC_protection NONE NONE
Insulation Fault Sensor NONE NONE
Motor Fan Control NONE NONE
Aux. Contact (for Ixx) NONE NONE
Motor Heater Feed NONE NONE
Mechanic Brake Control NONE NONE
Cabinet Heater NONE NONE
Cabinet Light NONE NONE
Control Relay NONE NONE
Analog Signal Isolator NONE NONE
Aux Transformer +AT2 (+AT2) Aux. Transformer(750VA)
Power Supply 24VDC 2.5A +ADC (+ADC) Power Supply 24VDC 2.5A
Socket 230VAC NONE NONE
Aux.Contact (for+ATx) NONE NONE
Pilot Light (CV ON) NONE NONE
Pilot Light (D01) NONE NONE
Pilot Light (FLT) NONE NONE
Pilot Light (RUN) NONE NONE
Potentiometer (REF) NONE NONE
0-1-START (MC oper.) +DCO (+DCO) 0-1-START (MC oper.)
Local / Remote -switch +DRO (+DRO) Local / Remote -switch
Reset Push-button NONE NONE
Analog Meter (AO1) NONE NONE
Analog A-meter curr.tr NONE NONE
Analog V-meter sel.sw. NONE NONE
External Terminals NONE NONE
Ctrl. V Terminals +TUP (+TUP) Ctrl. V Terminals
North America region version NONE NONE
Factory Acceptance Test NONE NONE
Engineer to order option NONE NONE
Marine version NONE NONE
Empty Cabinet 1 +G40 (+G40) Empty Cabinet 400
Empty Cabinet 2 NONE NONE
100mm Cabinet Base +GPL (+GPL) 100mm Cabinet Base
Input Cabling NONE NONE
Output Cabling NONE NONE
Seaworthy Packing NONE NONE
Brand +BM26 Vacon Dark Grey
Nível da documentação +DPAP Manuais impressos
Garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Manual language +DDLBR Brazilian portuguese
Firmware +F0000 No System firmware
Language package +FL25 US,FR,ES,DT;Americas
Application +A0000 No Special Application
Supply frequency +LS60 60Hz default settings
Aprovação UL +GNUL Sem aprovação da UL
Aprovação da ATEX +GACE Aprovação CE
Marine Approval NONE NONE
ATEX Approval NONE NONE
Additional Approval NONE NONE
Aprovação da C Tick +GNCT Sem aprovação da C-Tick
EAC Approval +GNEA No EAC approval
Ukrainian Approval +GNUA No Ukrainian Approval
Frame Size AF12 2xFrame 10 with AFE front end
Código de estoque parte 1 7DC-065055-119M3N
Codificação Parte 1 7DC-065055-119M3N
Salestext AF120650A_5-V_5_EMCL
Salescode part 1 NXC06505-A5
Salescode part 2 L0RSG-A1A2000000+DEP+G40+GPL
Salescode part 3 +DDLBR+FL25+LS60
Peso líquido calculado [kg] 1420
Calculated Net Weight 1420
Peso Bruto Calculado [kg] 1421
Calculated Gross Weight 1421
Corrente constante (NO) [A] 650
Corrente constante (HO) [A] 590
Fábrica da linha do pedido D801
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Fábricas permitidas D801 (D801) Produção Vaasa
Código do modelo 01 NXC06505-A5
Modelocode02 L0RSG-A1A2000000+DEP+G40+GPL
Modelcode03 +DDLBR+FL25+LS60

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality