137H7364
iC2-30 Conversor resfriado a ar
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
Trifásico 200-240 V CA
4,2 A 0,75 kW/1 HPIP20/Tipo aberto
Categoria C4 Sem circ de frenagem integrado
Quadro: MA01a
Outras opções de acordo com o código do modelo
Esse conversor compacto de uso geral é a combinação perfeita para uma
ampla e variada gama de aplicações industriais e HVAC. Ele opera com
uma confiabilidade insuperável, mesmo em aplicações complexas.
O iC2-Micro oferece facilidade de uso, funcionalidade condensada e
colocação em funcionamento fácil, tudo em um pacote compacto e poderoso.