Configurar o produto

iC2-Micro Frequency Converter

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(IC2-30) iC2-30
(FA) Conversor resfriado a ar
(02) 200-240 V CA
(E20) IP20/Tipo aberto
(F4) Categoria C4
(+ACXX) Sem circ de frenagem integrado
(+DAMI) [+DAMI]
(+EAXXXXXX) Sem personalização
(+ECXXX) Última versão lançada
(MA01A) MA01a
(K75) 0,75 kW/1 HP
(IC2-30FA3N02-04A2E20F4) IC2-30FA3N02-04A2E20F4
[]
(GLBL) Global (Padrão)
(IC2-30FA3N02-04A2E20F4) IC2-30FA3N02-04A2E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.100) 1,1
(1.300) 1,3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fábrica DK
(H203) H203