AAF-0073B04-110AE20-000098273

137G3617

AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-110AE20+VD02
380-480 V CA, 110 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: 250 A
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: AAF-0073B04-110AE20+VD02

Detalhes do produto

Peso bruto 42.2 kg
Peso líquido 35.2 kg
Volume 134.4 l
EAN 5715253296586

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produto AAF-007 AAF 007
Tipo de produto 3B 3~, Filtro Ativo Avançado
Tensão de rede 04 380-480 V CA
Corrente nominal -110A 110 A
Grau de proteção E20 IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede +AJXX Nenhum
Painel de controle +BFXX Nenhum
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Idioma da documentação +EHXX Múltiplos idiomas
Luzes de sinalização da porta +IIXX Nenhum
Transdutor de Corrente +VD02 250 A
Tipo de chassi AAF01 módulo / pacote de módulo
Codificação Parte 1 AAF-0073B04-110AE20
Codificação Parte 2 -000098273
Código do modelo 01 AAF-0073B04-110AE20
Modelcode03 +VD02
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Salescode part 1 AAF-0073B04-110AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Peso Bruto Calculado [kg] 42.2
Peso líquido calculado [kg] 35.2
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality