Shows 9 product(s)
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-275AE20-000098252
380-480 V CA, 275 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
AAF-0073B04-55A0E20-000098244
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-55A0E20-000098244
380-480 V CA, 55 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
AAF-0073B04-110AE20-000098272
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-110AE20-000098272
380-480 V CA, 110 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-165AE20-000098277
380-480 V CA, 165 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-220AE20-000098280
380-480 V CA, 220 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-330AE20-000098285
380-480 V CA, 330 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-330AE20-000098286
380-480 V CA, 330 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: 800 A
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-385AE20-000098288
380-480 V CA, 385 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo
FILTRO P/ CONVERSOR FREQUENCIA
AAF 007, 3~, Filtro Ativo Avançado
AAF-0073B04-440AE20-000098291
380-480 V CA, 440 A
IP20/Tipo aberto
Dispositivo de entrada de rede: Nenhum
Painel de controle: Nenhum
Luzes de sinalização da porta: Nenhum
Transdutor de Corrente: Nenhum
módulo / pacote de módulo
Outras opções de acordo com o código do modelo