CONVERSOR FREQUENCIA NXI05205-A0T0ISG-A1

136N5717

NXP00346-A5L0SSV-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR

NXP00346-A5L0SSV-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 34 A,IP54/NEMA12
Display alfanumérico
IEC61800-3, 2. ambiente
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 06
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00346-A5L0SSV-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 19.5 kg
Peso líquido 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108935399

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0034 34 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 5 IP54/NEMA12
Níveis de emissão EMC L IEC61800-3, 2. ambiente
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR06 Chassi 06
Potência nominal 30K 30 kW/40 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-003465
Codificação Parte 2 -000024961
Texto de vendas FR0600346-5L
Código do modelo 01 NXP00346-A5L0SSV-
Código do modelo 02 A1A2000000
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 18.5
Peso Bruto Calculado [kg] 19.5
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 30
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 22
Dimensões LxAxP [mm] 195X519X237
Corrente constante (NO) [A] 34
Corrente constante (HO) [A] 27
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-003465-117ML1
Código de Estoque 7DP-003465
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality