CONVERSOR FREQUENCIA NXP01055-A2T1SSV-A9

136N2369

NXP00165-ATH1STV-0000000000+SWAY+APFIFF20+LS60+DLES

NXP00165-ATH1STV-0000000000+SWAY+APFIFF20+LS60+DLES
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 16 A,Quadro de montagem IP
Display alfanumérico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: Sem placa
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Espanhol
Chassi 05
B Slot: Sem placa

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00165-ATH1STV-0000000000+SWAY+APFIFF20+LS60+DLES

Detalhes do produto

Peso bruto 9.1 kg
Peso líquido 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108901431

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica T Quadro de montagem
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0016 16 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete T Quadro de montagem IP
Níveis de emissão EMC H IEC61800-3
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A 00 Sem placa
Slot opcional B 00 Sem placa
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLES Espanhol
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software +SWAY Antibalanço do guindaste
Aplicação +APFIFF20 Apl Contr de guindaste NXP,NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR05 Chassi 05
Potência nominal 7K5 7,5 kW/10 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-00165T
Codificação Parte 2 -000008176
Texto de vendas FR0500165-TH
Código do modelo 01 NXP00165-ATH1STV-
Modelocode02 0000000000
Modelcode03 +SWAY
Modelocode04 +APFIFF20+LS60
Modelocode05 +DLES
Peso líquido calculado [kg] 8.1
Peso Bruto Calculado [kg] 9.1
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 7.5
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 5.5
Dimensões LxAxP [mm] 144X391X214
Corrente constante (NO) [A] 16
Corrente constante (HO) [A] 12
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-00165T-117K85
Código de Estoque 7DP-00165T
verificar se está completo OK
Salescode part 2 0000000000
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality