CONVERSOR FREQUENCIA NXP10305A0T0MSBA100

136L8006

NXP10305-A0T0MSB-A1000000CQ+FL25+LS60+DLBR

NXP10305-A0T0MSB-A1000000CQ+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: CQ,EtherNet/IP
Manual: Português do Brasil
2xChassi 10
B Slot: Sem placa

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP10305-A0T0MSB-A1000000CQ+FL25+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 477 kg
Peso líquido 476 kg
Volume 0 l
EAN 5710108846015

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 1030 1030 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica M 24 pulsos, sem filtro
Modificações de cartão B- Fibra+ControleInteg+PCB envern
Pacote de remessa +GSWP Embalagem de madeira
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B 00 Sem placa
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E CQ CQ,EtherNet/IP
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR12 2xChassi 10
Potência nominal 560 560 kW/750 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-103050
Codificação Parte 2 -000031190
Texto de vendas FR1210305-0T
Código do modelo 01 NXP10305-A0T0MSB-
Código do modelo 02 A1000000CQ
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 246
Peso Bruto Calculado [kg] 247
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 560
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 500
Dimensões LxAxP [mm] 2X(500X1165X506)
Corrente constante (NO) [A] 1030
Corrente constante (HO) [A] 920
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-103050-117F1J
Código de Estoque 7DP-103050
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 476
#D/C
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality