CONVERSOR FREQUENCIA NXP14505A0T0SSGANA2

136H9232

NXP14505-A0T0SSG-ANA2000000
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 1450 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 13
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP14505-A0T0SSG-ANA2000000

Detalhes do produto

Peso bruto 1035 kg
Peso líquido 1035 kg
Volume 0 l
EAN 5710108757762

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 1450 1450 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A AN AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR13 Chassi 13
Potência nominal 800 800 kW/1200 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-145050
Codificação Parte 2 -000016213
Texto de vendas FR1314505-0T
Código do modelo 01 NXP14505-A0T0SSG-
Modelocode02 ANA2000000
Peso líquido calculado [kg] 902
Peso Bruto Calculado [kg] 903
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 800
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 710
Dimensões LxAxP [mm] 3X(239X1030X372) + (708X1032X5
Corrente constante (NO) [A] 1450
Corrente constante (HO) [A] 1300
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-145050-1174GN
Código de Estoque 7DP-145050
verificar se está completo OK
Salescode part 2 ANA2000000
Calculated Net Weight 1034
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality