7DP-000752-000016589

136H5522

NXP00075-F2H1SSS-A1A2000000+FL25+APFIFF33+LS60+DLBR

NXP00075-F2H1SSS-A1A2000000+FL25+APFIFF33+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 7 A,IP21/NEMA1
Painel falso
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 04
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00075-F2H1SSS-A1A2000000+FL25+APFIFF33+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 6 kg
Peso líquido 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108720735

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0007 7 A
Painel de Controle F Painel falso
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC H IEC61800-3
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão S- Conexão direta/padrão
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APFIFF33 Aplicação de elevador NXP, NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR04 Chassi 04
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-000752
Codificação Parte 2 -000016589
Texto de vendas FR0400075-2H
Código do modelo 01 NXP00075-F2H1SSS-
Modelocode02 A1A2000000
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +APFIFF33+LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 5
Peso Bruto Calculado [kg] 6
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 3
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 2.2
Dimensões LxAxP [mm] 128X292X190
Corrente constante (NO) [A] 7.6
Corrente constante (HO) [A] 5.6
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-000752-1177WF
Código de Estoque 7DP-000752
verificar se está completo OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality