CONVERSOR FREQUENCIA NXP03005-G2H1SSG

136G7414

NXP03005-G2H1SSG-A9A2BCBH00+FL24+DPAP
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 300 A,IP21/NEMA1
Painel gráfico
IEC61800-3
Circuito de frenagem integrado
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
C Slot: BC,Resolver 3xSD ampla faixa
D Slot: Placa BH no slot D
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 09
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP03005-G2H1SSG-A9A2BCBH00+FL24+DPAP

Detalhes do produto

Peso bruto 147 kg
Peso líquido 146 kg
Volume 0 l
EAN 5710108638986

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0300 300 A
Painel de Controle G Painel gráfico
Gabinete 2 IP21/NEMA1
Níveis de emissão EMC H IEC61800-3
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A A9 A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C BC BC,Resolver 3xSD ampla faixa
Slot opcional D BH Placa BH no slot D
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL24 UK,EE,PL,CZ,DE;CentEur
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS50 Freq. padrão do motor 50HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR09 Chassi 09
Potência nominal 160 160 kW/250 HP
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-030052
Codificação Parte 2 -000029279
Texto de vendas FR0903005-2H
Código do modelo 01 NXP03005-G2H1SSG-
Modelocode02 A9A2BCBH00
Modelcode03 +FL24
Modelocode05 +DPAP
Peso líquido calculado [kg] 146
Peso Bruto Calculado [kg] 147
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 160
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 132
Dimensões LxAxP [mm] 480X1150X362
Corrente constante (NO) [A] 300
Corrente constante (HO) [A] 245
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DP-030052-1173AZ
Código de Estoque 7DP-030052
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 146
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality