CONVERSOR DE FREQUENCIA NXP00615-ATT1STV

132X7183

NXP00615-ATT1STV-ALA3A5B9C5+FL25+APFIFF20+LS60
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 61 A,Quadro de montagem IP
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de frenagem integrado
A Slot: AL,Módulo placa E/S Básica
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B9)1RO(NO),5pcs 41-240VCA
E Slot: C5,PROFIBUS DP Sub-D9
Manual: Inglês
Chassi 06
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP00615-ATT1STV-ALA3A5B9C5+FL25+APFIFF20+LS60

Detalhes do produto

Peso bruto 19.5 kg
Peso líquido 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253222134

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica T Quadro de montagem
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0061 61 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete T Quadro de montagem IP
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 1 Circuito de frenagem integrado
Modificação elétrica S Padrão 6 pulsos com filtro
Modificações de cartão V- ConDireta c/ placas enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGLC Placa do conduíte pol
Slot opcional A AL AL,Módulo placa E/S Básica
Slot opcional B A3 (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
Slot opcional C A5 A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
Slot opcional D B9 (B9)1RO(NO),5pcs 41-240VCA
Slot opcional E C5 C5,PROFIBUS DP Sub-D9
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DQCK Manual do usuário Guia rápido
Pref de idioma da documentação +DLUK Inglês
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +APFIFF20 Apl Contr de guindaste NXP,NXI
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FR06 Chassi 06
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-00615T
Codificação Parte 2 -000090507
Texto de vendas FR0600615-TT
Código do modelo 01 NXP00615-ATT1STV-
Modelocode02 ALA3A5B9C5
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +APFIFF20+LS60
Peso líquido calculado [kg] 18.5
Peso Bruto Calculado [kg] 19.5
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 30
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 22
Dimensões LxAxP [mm] 195X561X237
Corrente constante (NO) [A] 61
Corrente constante (HO) [A] 46
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-00615T
verificar se está completo OK
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality