OF7P2-S-AF-46-355A-060-05-T1-E20
132N6514
Filtro de harmônicas avançado para Conversores de frequência
OF7P2-S-AF-46-355A-060-05-T1-E20
Resfriado a ar, forçado, 460 V CA
355 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Interruptor térmico 145 ºC
IP20/Tipo aberto
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
OF7P2-S-AF-46-355A-060-05-T1-E20
O filtro passivo de harmônicas avançado garante níveis de desempenho do sistema THDi ≤5% ou ≤10%, respectivamente. Compatível com sistemas baseados em conversores de frequência iC7 e/ou conversores VLT®.