We are currently experiencing problems with the modelcode decode for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Shows 1 product(s)
OF7P2-S-AF-46-355A-060-05-T1-E20
Filtro de harmônicas avançado para Conversores de frequência
OF7P2-S-AF-46-355A-060-05-T1-E20
Resfriado a ar, forçado, 460 V CA
355 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
Interruptor térmico 145 ºC
IP20/Tipo aberto
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Outras opções de acordo com o código do modelo