FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1973

Conversores de Frequências
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Trifásico 380-480 VCA
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
Circuito de frenagem, Sem exibição no display
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcionais de rede elétrica
PROFINET integrado
Quadro: K1
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 2.8 Kilogram
Peso líquido 2.5 Kilogram
EAN 5714853412815

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Midi Drive FC-
Série 280 280
Tamanho de Potência PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Tensão T4 Trifásico 380-480 VCA
Gabinete E20 IP20 / Chassis
Filtro de RFI H1 EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
Freio e parada B Circuito de frenagem
Display X Sem exibição no display
Revestimento C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcionais de rede elétrica
Adaptação A X Sem adaptação
Adaptação B X Sem adaptação
Versão especial SFS1 Seg. func. com. de sobrecarga
Pacote de idioma padrão X Pacote de idioma padrão
Cartão de controle AL PROFINET integrado
Tamanho do Chassi K1 K1
Codificação Parte 1 FC-280PK37T4E20H1BXC
Codificação Parte 2 XXXSFS1XAL
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Corrente intermitente (HO) [A] 1.9 1.9
Corrente intermitente (HO) [A] 1.9 1.9
Corrente constante (HO) [A] 1.2 1.2
Corrente constante (HO) [A] 1.1 1.1
Perdas HO [W] 20.9 20.9
kVA 0.9 0.9
Potência 160% (HO) [KW] 0.37 0.37
Altura [mm] 210.0 210.0
Largura s/ opcionais C [mm] 75.0 75.0
Profundidade [mm] 168.0 168.0
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-280PK37T4E20H1BXC
Código do modelo 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality