Configurar o produto

VLT® Midi Drive FC 280

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trifásico 380-480 VCA
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
(B) Circuito de frenagem
(X) Sem exibição no display
(C) Placas eletrôn. envernizadas
(X) Sem opcionais de rede elétrica
(X) Sem adaptação
(X) Sem adaptação
(X) Pacote de idioma padrão
(AL) PROFINET integrado
(K1) K1
(FC-280PK37T4E20H1BXC) FC-280PK37T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Padrão)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(1.9) 1.9
(1.9) 1.9
(1.2) 1.2
(1.1) 1.1
(20.9) 20.9
(0.9) 0.9
(0.37) 0.37
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fábrica DK
(FC-280PK37T4E20H1BXC) FC-280PK37T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(H203) H203