EXTENSÃO TIPO CABO USB 650mm

130B1156

Extensão USB para gabinetes metálicos IP 55 e 66.
Torna o conector USB disponível fora do drive. A extensão USB é projetada para montagem em uma bucha de cabo na parte inferior do drive, o que torna a comunicação com o PC muito fácil, mesmo em drives com alta classificação nominal de IP.

Extensão USB para gabinetes metálicos A5-B1

com cabo de 65 cm

Detalhes do produto

Peso bruto 779 g
Peso líquido 750 g
Volume 0 l
EAN 5710107611997

ACCESSORIES for FC-321

Frame Size B2
C1
C2
VLT Series 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Frame Size B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Frame Size B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Frame Size B2
C1
C2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Frame Size B2
C1
C2

Options

Options Cable and wire options

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality