Shows 101 product(s)

130B0183

SUPORTE ADAPTADOR VLT5000 - A1, A2

Com a placa do adaptador, você pode substituir um VLT® 5/6/8000 por um drive FC sem precisar fazer novos furos para o drive FC. Isso facilita e agiliza a substituição do VLT® 5/6/8000 e, como não haverá perfuração, não haverá limalhas que danifiquemos componentes elétricos.x000D_
O seguinte VLT® 5/6/8000 pode ser montado na placa do adaptador 130B0183:
IP20 Livro: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

ADAPTADOR DE PLACA, 395X130MM

Com a placa do adaptador, você pode substituir um VLT® 5/6/8000 por um drive FC sem precisar fazer novos furos para o drive FC. Isso facilita e agiliza a substituição de um VLT® 5/6/8000 e, como não haverá perfuração, não haverá limalhas que danifiquem os componentes elétricos.

O seguinte VLT® 5/6/8000 pode ser montado na placa do adaptador 130B0184:
IP20 Livro: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt VLT5006-5011, 380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

SUPORTE ADAPTADOR VLT5000 - A2, A3

Com a placa do adaptador, você pode substituir um VLT® 5/6/8000 por um drive FC sem precisar fazer novos furos para o drive FC. Isso facilita e agiliza a substituição de um VLT® 5/6/8000 e, como não haverá perfuração, não haverá limalhas que danifiquem os componentes elétricos.

O seguinte VLT® 5/6/8000 pode ser montado na placa do adaptador 130B0185:
IP20 Compacto: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-8011

130B1028

KIT DE MOLDURA DE MONTAGEM EM PAINEL TAM

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

130B1047

KIT MONTAGEM PARA PAINEL, B2

Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

130B1048

KIT MONTAGEM PARA PAINEL, C1

Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Visualizar: