Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 30
111B7856
Max. Working Pressure [bar]: 45.0, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
Max. Working Pressure [bar]: 45.0, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
Peso bruto | 14.4 Kilogram |
Peso líquido | 14.25 Kilogram |
Volume | 0.113 Hectoliter |
EAN | 5715162897300 |
Peso bruto | 14.4 Kilogram |
Peso líquido | 14.25 Kilogram |
Volume | 0.113 Hectoliter |
EAN | 5715162897300 |
Application | Chiller |
Aprovação |
AS CRN EAC KRAIA PED RoHS UA UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Designação de tipo | C117L-EZD-B |
Equipamento |
Pés Lift Prisioneiro |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 | Null |
Faixa de tamanhos da con. Q2 | N1/2K |
Faixa de tamanhos da con. Q3 | H5/8A |
Faixa de tamanhos da con. Q4 | H7/8E |
Faixa de tamanhos da con. Q5 | H5/8A |
Faixa de tamanhos da con. Q6 | H7/8E |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Função | Evaporador |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de soldagem | Soldagem de cobre |
No. de placas | 30 |
Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
Nota de função | Com distribuidor |
Nº do modelo | 117 |
Padrão da placa | Z |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] | 653 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R1234ze R245fa R290 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B |
Tamanho d conexão H5 | Null |
Tamanho da con. H1 | T60.3 |
Tamanho da con. H2 | T60.3 |
Tamanho da con. H3 | Null |
Tamanho da con. H4 | Null |
Tamanho da con. H6 | Null |
Tipo | MPHE C117L-EZD-B |
Tipo da con. H1 | Conexão de solda |
Tipo da con. H2 | Conexão de solda |
Tipo da con. H3 | Null |
Tipo da con. H4 | Null |
Tipo da con. H5 | Null |
Tipo da con. H6 | Null |
Tipo da con. Q1 | Null |
Tipo da con. Q2 | G Conexão de rosca interna |
Tipo da con. Q3 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q4 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q5 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q6 | Conexão de solda |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL evaluated | Yes |
Application | Chiller |
Aprovação |
AS CRN EAC KRAIA PED RoHS UA UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Designação de tipo | C117L-EZD-B |
Equipamento |
Pés Lift Prisioneiro |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 | Null |
Faixa de tamanhos da con. Q2 | N1/2K |
Faixa de tamanhos da con. Q3 | H5/8A |
Faixa de tamanhos da con. Q4 | H7/8E |
Faixa de tamanhos da con. Q5 | H5/8A |
Faixa de tamanhos da con. Q6 | H7/8E |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Função | Evaporador |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de soldagem | Soldagem de cobre |
No. de placas | 30 |
Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
Nota de função | Com distribuidor |
Nº do modelo | 117 |
Padrão da placa | Z |
Plate material no. | AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] | 653 psi |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R1234ze R245fa R290 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B |
Tamanho d conexão H5 | Null |
Tamanho da con. H1 | T60.3 |
Tamanho da con. H2 | T60.3 |
Tamanho da con. H3 | Null |
Tamanho da con. H4 | Null |
Tamanho da con. H6 | Null |
Tipo | MPHE C117L-EZD-B |
Tipo da con. H1 | Conexão de solda |
Tipo da con. H2 | Conexão de solda |
Tipo da con. H3 | Null |
Tipo da con. H4 | Null |
Tipo da con. H5 | Null |
Tipo da con. H6 | Null |
Tipo da con. Q1 | Null |
Tipo da con. Q2 | G Conexão de rosca interna |
Tipo da con. Q3 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q4 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q5 | Conexão de solda |
Tipo da con. Q6 | Conexão de solda |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
UL evaluated | Yes |