Shows 36 product(s)
Aplicação: Universal, Pressão de trabalho máx. [psi]: 653, Designação de tipo: D62L, No. de placas: 40, Material de soldagem: Soldagem de cobre
Aplicação: Universal, Função: Evaporador, Pressão de trabalho máx. [psi]: 435, Designação de tipo: D62-E, No. de placas: 60, Material de soldagem: Soldagem de cobre
Aplicação: Universal, Função: Evaporador, Pressão de trabalho máx. [psi]: 435, Designação de tipo: D62-E, No. de placas: 70, Material de soldagem: Soldagem de cobre
Aplicação: Universal, Função: Evaporador, Pressão de trabalho máx. [psi]: 435, Designação de tipo: D62-E, No. de placas: 80, Material de soldagem: Soldagem de cobre
Aplicação: Universal, Função: Evaporador, Pressão de trabalho máx. [psi]: 435, Designação de tipo: D62-E, No. de placas: 90, Material de soldagem: Soldagem de cobre