Transmissor de pressão, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6052

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 9/16-18, Chave de especificação: DST P650-3716-C3BD113

Detalhes do produto

Peso bruto 0.065 Kilogram
Peso líquido 0.059 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702424616519

 

- comum Pino 1
Alimentação + Pino 2
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P650-3716-C3BD113
Classificação da carcaça IP IP67
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. SAE J1926/2
Conex. elétr. Alemão
Conexão de pressão HEX [mm] 22 mm
Contain batteries No
Em conformidade com a RoHS Yes - RoHS ok
Faixa de pressão [bar] [Max] 500 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 7251 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Nivel de corte baixo 6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 94
Número do artigo internacional 5702424616519
Padrão da conex. elétr. DT04
País de origem FABRICADO NA ALEMANHA
Pin surface material Au
Pressão de ruptura [bar] 2500 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 1500 bar
Produto idêntico 090G7052
Qnt. do pacote 24 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Saída + Pino 4
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 9/16-18
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 2 ms
Tipo DST P650
Tipo da con. de press. UNF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality