Sensor de temperatura, MBT 153, 8.500 m, Pt, 100 Ohm

084Z6032

Conex. elétr.: Cabo, Tipo do cabo: PVC

Detalhes do produto

Peso bruto 0.275 Kilogram
Peso líquido 0.264 Kilogram
Volume 1.845 Liter
EAN 5702423141821

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP68
Comprimento do cabo [m] 8.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 335 in
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 153-0000-0850
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Mín] -40 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Mat. do tubo de prot. AISI 305
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 5 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 2 fios
Tipo MBT 153
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Variável
Tipo do cabo PVC
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality