Transmissor de pressão, EMP 2, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

084G2105

Conex. elétr.: Bloco de terminal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: EMP 2-1411-F6CD24-2

Detalhes do produto

Peso bruto 1.074 Kilogram
Peso líquido 0.98 Kilogram
Volume 2.522 Liter
EAN 5702423000685

 

- comum N
Alimentação + P
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação EMP 2-1411-F6CD24-2
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Conex. de press. pad. EN 228-1
Conex. elétr. Bloco de terminal
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Faixa de pressão [bar] [Max] 2.5 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 36.25 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 70 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 14 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão EXT. G1/4 INT
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702423000685
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho/Fêmea
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 5 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
SCIP dossier no. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product name EMP
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.3 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo EMP 2
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality