Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), AK-CC 210

084B8520

Função: Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Detalhes do produto

Peso bruto 0.27 Kilogram
Peso líquido 0.26 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428076401

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Características do produto Saída de alarme
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 2.5 VA
Display na parte frontal Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de aparelhos de refrigeração(TXV)
Número máx. de compressores 2 pc
Número máx. de evaporadores 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Temp. Suporte do sensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AK-CC 210
Tipo de comunicação LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador de refrigeração (Temp)
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de refrigeração

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality